2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50.05.0016

Expand Table
EN
1/5
Article number
ARTIKELNR
Description
BZ1
Material (DE)
MTR
Surface
OBRFL
Measure
ABM
Colour
FRB
Gewicht stk
GW1 [kg/stk]
Material (EUR)
MTR1
1
50.05.0016
Plate 16
Aluminium
tumbled
100 x 6 x 150 mm
Alu natural
0,24
EN AW-2017A T4
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası50.05.0016
ShorttextSeries 50
Son değişiklik21.07.2025 13:13:02
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number50.05.0016
CNSPHYPROP Physical Properties